製品の公開
EMA KS3 Armchair
EMA KS3 Armchair
EMA KS3 Armchair
    Ohlson

    EMA KS3 Armchair

    Google翻訳”,

    アームレスト、回転ベース、キャスター、厚いシートなどのアメニティを備えた、完全に布張りのアームチェアで、さらに快適です。会議室やミーティングルームに最適です。アームレストが付いているので、テーブルに掛けやすく、掃除も簡単です。クレードル付きで高さ調節可能なタイプもご用意しています。アームレストには、標準で黒のレザーが使用されています。

    スカンジナビアのすべてのサプライヤーのファブリック、合成皮革、レザーからお選びください。これにより、張り地を変えてさまざまな表現を作成でき、回転ベースの仕上げも変更できます。

    仕様
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 59 cm

      DEPTH: 59 cm

      HEIGHT: 88 cm

      ACCESSORIES: Height-adjustable with cradle

      FRAME: Swivel base in silver-gray-white and black lacquer, wheels are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • ChromePADDINGBackrest 20 mm / Seat 40 mmFire-retardant polyether 

      OTHERNOTE! This model is only available with wheels

    技術仕様
    • Unique refEMA-KS3
    • コレクションセットEMA
    • コレクションArmchair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)880
    • 幅(mm)590
    • 奥行き(mm)590
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具