製品の公開
EMA KS4 Armchair with wheels
EMA KS4 Armchair with wheels
EMA KS4 Armchair with wheels
EMA KS4 Armchair with wheels
    Ohlson

    EMA KS4 Armchair with wheels

    Google翻訳”,

    アームレスト、回転ベース、キャスターなどの設備を備えた、完全に布張りのアームチェアです。そのため、小規模な会議室やミーティングルームの家具として適しています。このモデルは、EMA SPIDER KS3 と同様に、非常に厚いシートクッションを備えていますが、さらに非常に厚い背もたれクッションを備えています。また、椅子をカスタマイズして、クレードルで高さを調節できるようにすることもできます。これは KS3 にも適用されます。アームレストが付いているため、アームチェアはテーブルに簡単に掛けることができ、掃除が簡単です。

    スカンジナビアのすべてのサプライヤーから、ファブリック、合成皮革、レザーをお選びいただけます。これにより、張り地を変えてさまざまな表現やベースの仕上げを作り出すことができます。

    仕様
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 59 cm

      DEPTH: 59 cm

      HEIGHT: 88 cm

      ACCESSORIES: Height-adjustable with cradle

      FRAME: Swivel base in silver-gray-white and black lacquer, wheels are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • ChromePADDINGBackrest 40 mm / Seat 40 mmFire-retardant polyether 

      OTHERNOTE! This model is only available with wheels

    技術仕様
    • Unique refEMA-KS4
    • コレクションセットEMA
    • コレクションArmchair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)880
    • 幅(mm)590
    • 奥行き(mm)590
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (141)
    5つ星のうち4.9 4.9 (9)
    5つ星のうち4.9 4.9 (24)
    5つ星のうち4.8 4.8 (21)