製品の公開
FENCE M55 Armchair corner
FENCE M55 Armchair corner
    Ohlson

    FENCE M55 Armchair corner

    Google翻訳”,

    アームレスト付き、アームレストなし、またはコーナー部分(アームレスト付き)の快適で素敵なアームチェアは、全体の奥行きが最小限なので、座り心地を犠牲にすることなく非常に省スペースです。アームレストなし、1 つまたは 2 つのアームレスト付きからお選びください。連結金具を使用して複数のアームチェアを一列に並べたり、ソファなどと一緒に置いたりできます。

    スカンジナビアのサプライヤーからの生地、人工皮革、または革から選択し、スタンドの色をカスタマイズするか、シルバーグレー、ホワイト、またはブラックの標準色を使用します。

    仕様
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      HEIGHT 76 cm

      WIDTH 55 cm

      ACCESSORIES

      • Coupling fittings

      STAND

      Square tube in silver gray - white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

    技術仕様
    • Unique refFENCE-m55-corner
    • コレクションセットFENCE
    • コレクションArmchair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)760
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
    • IFC分類家具

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (141)
    5つ星のうち4.9 4.9 (9)
    5つ星のうち4.9 4.9 (24)
    5つ星のうち4.8 4.8 (21)