製品の公開
SQUEEZE Armchair
SQUEEZE Armchair
SQUEEZE Armchair
SQUEEZE Armchair
    Ohlson

    SQUEEZE Armchair

    Google翻訳”,

    吊り下げ式アームレストを備えた SQUEEZE は、モダンで上品な椅子で、簡単に移動して好きな場所に配置できます。安定性や優雅さを失うことなく、最小限に積み重ねたり、大量に積み重ねたりできるように特別に設計されています。テーブルに掛けやすく、掃除も簡単です。SQUEEZE は連結可能なので、講堂、講義室、大きなランチルームなどの広い公共スペースに最適です。

    シートシェルは、標準で天然アッシュ材、白と黒のラッカー塗装のアッシュ材、木目が見えるタイプです。また、ご要望に応じてバーチ材とオーク材もご用意しています。より温かみのある雰囲気にしたい場合は、椅子全体を布張りにして注文することもできます。その場合、スカンジナビアのサプライヤーから提供されるファブリック、人工皮革、皮革からお選びいただけます。椅子の脚は、シルバーラッカー、白、黒、クローム、およびご要望に応じて任意の RAL からお選びいただけます。オプションでフェルト製の脚、連結金具もご用意しています。

    仕様
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 57 cm

      DEPTH 50 cm

      HEIGHT 81 cm

      ACCESSORIES : Felt paws, Recessed coupling fittings

        STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard
        Additions: optional RAL and chrome

        PADDING: 10 mm fire-resistant polyether
        Upholstered seat alt fully upholstered

        STACKER TROLLEY: Space for 20 chairs

      技術仕様
      • Unique refSQUEEZE-armchair
      • コレクションセットSQUEEZE
      • コレクションArmchair
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-09-11
      • エディション1
      • 高さ(Mm)810
      • 幅(mm)570
      • 奥行き(mm)500
      関連
      • 主なマテリアル
      • 副マテリアルメタル
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア
      • IFC分類家具

      対応地域

      ヨーロッパ
      アイスランド
      スウェーデン
      デンマーク
      ノルウェー
      フィンランド

      類似製品

      5つ星のうち4.5 4.5 (141)
      5つ星のうち4.9 4.9 (9)
      5つ星のうち4.9 4.9 (24)
      5つ星のうち4.8 4.8 (21)