製品の公開
OKNOPLAST window PROLUX, double-sash window - movable central mullion
OKNOPLAST window PROLUX, double-sash window - movable central mullion
OKNOPLAST window PROLUX, double-sash window - movable central mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PROLUX, double-sash window - movable central mullion

    Google翻訳”,

    PROLUX

    目に見えてより多くの光

    フレームとサッシのPVCプロファイルの独自の設計、およびガラスパネルの面積の増加により、標準のPVCウィンドウよりも22%*多くの光が提供されます。

    • 深さ70mmの6チャンバーサッシとフレームプロファイル。
    • グレージングビードの角にあるガスケットは、45°の角度で仕上げられています。
    • より薄く、より丸みを帯びた翼。
    • 対称的に配置されたハンドルを備えた狭い可動支柱。**
    • プロファイルの形状に適合した丸みを帯びたグレージングビーズ。
    • 「FOURSeasons」マルチステップ傾斜調整システムは、サッシの4つの追加傾斜位置を提供します。**
    • 非常に効率的なWarmatecサーマルフレーム。**
    • このデザインは、ライフサイクル全体にわたって安定したカラーリングを実現するColorFullテクノロジーを促進します。**
    • PSK、PSK-ZおよびPSKアトリウムシステムに基づいてテラスドアを設計する可能性。
    • 5つのSMARTOKNOPLASTコントロールパッケージ:ベーシック、ミディアム、スマートホーム、スマートホームプレミアム、スマートホームボイス。**

    *可動支柱を備えた標準の窓ソリューションと比較した、可動支柱と中央に配置されたハンドルを備えたPROLUXガラスの平均光利得。

    **非標準オプション。

    技術仕様
    • Unique refOknoplast_Prolux_double_window_movable_central_mullion_triple_pane
    • コレクションセットWindows (PVC)
    • コレクションPROLUX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ 北米