製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
oknoplast/products/acad8839-25c7-4a1d-8685-987d3afdfc4b
ホーム
カテゴリー
窓
スライド式
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema A
で利用可能です。 アメリカ合衆国
OKNOPLAST
フォロー
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema A
4.9
(7 レビュー)
Google翻訳”,
原文を見る
HSTモーション。
軽さのために作られた
構造の視覚的な明るさ、優れた室内照明、大きなガラス張りの結果を生み出す可能性、および非常に優れた断熱性。
ダウンロード
仕様
仕様
Excellent interior lighting - large glass surfaces enclosed in narrow PVC profiles provide more light in the room.
Frame profile with a depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a depth of 82 mm provide a wide range of applications.
The maximum dimension of the structure in opening scheme A is 6000 x 2700 mm.
Possibility of installing warm triple or even quadruple glazing units up to a thickness of 54 mm.
A system with excellent stability with new steel reinforcements.
Possibility of installation very low threshold (threshold 0 mm).
Optimal use of space inside the room: opening the door does not require opening the wings.
Latest generation warm threshold.
Specialized fittings ensure that the sash, after opening, moves freely on trolleys relative to the unopened part of the structure.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
oknoplast-patio-door-hst-motion-opening-schema-a
コレクションセット
Windows (PVC)
コレクション
HST MOTION
タイプ
建築資材
公開日
2023-01-26
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://oknoplast.com.pl/drzwi-tarasowe/hst-motion/
関連
関連
主なマテリアル
PVC
副マテリアル
ガラス
設計国
ポーランド
製造国
ポーランド
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
窓 - スライド式
IFC分類
窓
Uniclass2015コード
EF_25_30
Uniclass2015詳細
Doors and windows
MasterFormat 2014 コード
08 50 00
MasterFormat 2014 タイトル
Windows
OmniClassNumber
23-17 13 00
OmniClassタイトル
Windows
対応地域
ヨーロッパ
北米
アイルランド
アメリカ合衆国
イタリア
ドイツ
フランス
ポーランド
類似製品
OKNOPLAST
OKNOPLAST, window PAVA, fixed frame window
5.0
(
5
)
ダウンロード
OKNOPLAST
OKNOPLAST, window PAVA, fixed sash window
ダウンロード
OKNOPLAST
OKNOPLAST window PAVA, double-sash window - fixed mullion
4.9
(
8
)
ダウンロード
OKNOPLAST
OKNOPLAST window PILAR, double-sash window - movable central mullion
ダウンロード
OKNOPLAST
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
ダウンロード
OKNOPLAST
OKNOPLAST window PAVA, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
ダウンロード