製品の公開
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema C
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema C
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema C

    Google翻訳”,

    HSTモーション。
    軽さのために作られた

    構造の視覚的な明るさ、優れた室内照明、大きなガラス張りの結果を生み出す可能性、および非常に優れた断熱性。

    仕様
      • Excellent interior lighting - large glass surfaces enclosed in narrow PVC profiles provide more light in the room.
      • Frame profile with a depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a depth of 82 mm provide a wide range of applications.
      • The maximum dimension of the structure in opening scheme A is 6000 x 2700 mm.
      • Possibility of installing warm triple or even quadruple glazing units up to a thickness of 54 mm.
      • A system with excellent stability with new steel reinforcements.
      • Possibility of installation very low threshold (threshold 0 mm).
      • Optimal use of space inside the room: opening the door does not require opening the wings.
      • Latest generation warm threshold.
      • Specialized fittings ensure that the sash, after opening, moves freely on trolleys relative to the unopened part of the structure.
    技術仕様
    • Unique refoknoplast-patio-door-hst-motion-opening-schema-c
    • コレクションセットWindows (PVC)
    • コレクションHST MOTION
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-08-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    ヨーロッパ 北米