製品の公開
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema K
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema K

Google翻訳”,

HSTモーション。
軽さのために作られた

構造の視覚的な明るさ、優れた室内照明、大きなガラス張りの結果を生み出す可能性、および非常に優れた断熱性。

仕様
    • Excellent interior lighting - large glass surfaces enclosed in narrow PVC profiles provide more light in the room.
    • Frame profile with a depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a depth of 82 mm provide a wide range of applications.
    • The maximum dimension of the structure in opening scheme A is 6000 x 2700 mm.
    • Possibility of installing warm triple or even quadruple glazing units up to a thickness of 54 mm.
    • A system with excellent stability with new steel reinforcements.
    • Possibility of installation very low threshold (threshold 0 mm).
    • Optimal use of space inside the room: opening the door does not require opening the wings.
    • Latest generation warm threshold.
    • Specialized fittings ensure that the sash, after opening, moves freely on trolleys relative to the unopened part of the structure.
技術仕様
  • Unique refoknoplast-patio-door-hst-motion-opening-schema-k
  • コレクションセットWindows (PVC)
  • コレクションHST MOTION
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-08-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
  • IFC分類窓
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows

対応地域

ヨーロッパ 北米