製品の公開
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema C
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema C
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema C

    Google翻訳”,

    HST モーション S。
    軽量化のために作られた

    驚くほど大きなガラスを、非常に軽やかなフォルムに組み込んだ、開放感と自由をもたらすテラスドアをご覧ください。

    仕様
      • Lift-and-slide technology ensures stability and smooth operation of the system.
      • Narrower profiles mean more light in the room.*
      • Frame profile with a build depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a build depth of 82 mm.
      • ECO PASS threshold eliminates the communication barrier and maintains excellent thermal insulation.
      • Micro-ventilation achieved through a dedicated latch provides optimal air circulation.
      • New steel reinforcements ensure excellent stability and durability of the system.
      • Possibility to use burglary-resistant fittings in RC2 class.

      *Compared to HST PREMIUM terrace windows.

    技術仕様
    • Unique refoknoplast-patio-door-hst-motion-s-opening-schema-c
    • コレクションセットWindows (PVC)
    • コレクションHST MOTION S
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-01-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows

    対応地域

    ヨーロッパ 北米