製品の公開
OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL OLIPURE
    OLI

    OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL OLIPURE

    Google翻訳”,
    簡単で迅速なインストール。インレットバルブを開くのが遅れた。 400kgをサポートします。デュアルフラッシュ6/3リットル;すべての壁掛け式WCパンと互換性があります。ビルトインまたは石膏ボードの壁への設置
    仕様
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    技術仕様
    • Unique ref152978
    • コレクションセットIn-Wall Flush Cisterns
    • コレクションCistern
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1150
    • 幅(mm)580
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアル鋳鉄
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
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
    類似製品