製品の公開
OLIFLEX S.P. INOX - LINEAR ELEMENT L.2000
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - LINEAR ELEMENT L.2000

Google翻訳”,

EN1856-1およびEN1856-2に準拠したCE認定製品であるストレートシングルウォールリジッドパイプは、コンデンシングボイラー、キッチン、固体(ペレット-木材)および液体燃料から燃焼生成物を除去するための研磨ステンレス鋼のシステムです。 。直径60mmで製造。この新しいシステムは、円形のモジュラー要素で構成されており、シール付きの陽圧(5000 Pa-H1、H2)とシールなしの陽圧(200 Pa-P1)、負圧(40 Pa-N1)の両方に耐えます。 OLIflex SP Inoxクラシックシステムは、主に家庭用および産業用ボイラー、木材およびペレットストー、暖炉からの燃焼生成物の排出の両方に使用されます。 SP Inoxクラシックは煤煙(G)に耐性があり、最高動作温度はT 600°であり、製品は乾燥および湿潤状態での酸性凝縮(腐食クラスV2)に対する完全なシールを保証する必要があります。

仕様
  • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  for 60mm diameters locking band is required.

技術仕様
  • Unique refOL016005-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • コレクションセットOLIFLEX S.P. Inox
  • コレクションLINEAR ELEMENT
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-16
  • エディション1
  • 奥行き(mm)2000
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 暖炉
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードPr_70_65_30_51
  • Uniclass2015詳細Metal flues and chimneys
  • MasterFormat 2014 コード23 51 33
  • MasterFormat 2014 タイトルInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClassNumber23-19 19 00
  • OmniClassタイトルFlue and Chimney Products

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
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
類似製品

5つ星のうち3.3 3.3 (11)
5つ星のうち3.2 3.2 (12)