製品の公開
OLIFLEX S.P. INOX - ANTI WIND TERMINAL/CLOSED TERMINAL
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - ANTI WIND TERMINAL/CLOSED TERMINAL

5つ星のうち3.83.8(10 レビュー)
Google翻訳”,

EN 1856-2に準拠したCE認定製品であるアンチウィンドターミナルは、コンデンシングボイラー、キッチン、固体(ペレット-木材)および液体燃料から燃焼生成物を除去するための研磨ステンレス鋼のシステムです。直径80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250mmで製造されています。この新しいシステムは、円形のモジュラー要素で構成されており、シールあり(5000 Pa-H1、H2)およびシールなし(200 Pa-P1)の陽圧に耐えます。 OLIflex SP Inoxシステムは、主に家庭用および産業用ボイラー、木材およびペレットのストーおよび暖炉からの燃焼生成物の排出の両方に使用されます。 SP Inoxは煤煙(G)に耐性があり、最高動作温度はT 600°です。製品は、乾燥および湿潤状態での酸性凝縮(腐食クラスV2)に対する完全なシールを保証する必要があります。

仕様
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters; for 300 - 350 - 400mm diameters locking band is required.
技術仕様
  • Unique refOL016052-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • コレクションセットOLIFLEX S.P. Inox
  • コレクションCAP
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 暖炉
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードPr_70_65_30_51
  • Uniclass2015詳細Metal flues and chimneys
  • MasterFormat 2014 コード23 51 33
  • MasterFormat 2014 タイトルInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClassNumber23-19 19 00
  • OmniClassタイトルFlue and Chimney Products

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米