製品の公開
OLIFLEX S.P. INOX - SMOKE SAMPLING ELEMENT WITH CAP
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - SMOKE SAMPLING ELEMENT WITH CAP

Google翻訳”,

キャップと温度計を備えた煙サンプリング要素、EN 1856-2に準拠したCE認定製品は、コンデンシングボイラーとキッチンから燃焼生成物を除去するための研磨ステンレス鋼のシステムです。直径130-140-150-160-180-200-220-250mmで製造されています。この新しいシステムは、円形のモジュラー要素で構成されており、シールあり(5000 Pa-H1、H2)およびシールなし(200 Pa-P1)の陽圧に耐えます。 OLIflex SP Inoxシステムは、主に家庭用ボイラーと産業用ボイラーの両方からの燃焼生成物の排出に使用されます。 SP Inoxは煤煙(O)に耐性がなく、最高動作温度はT 200°であり、製品は乾燥および湿潤状態での酸性凝縮(腐食クラスV2)に対する完全なシールを保証する必要があります。

仕様
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters.
技術仕様
  • Unique refOL016036-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • コレクションセットOLIFLEX S.P. Inox
  • コレクションTEE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 暖炉
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードPr_70_65_30_51
  • Uniclass2015詳細Metal flues and chimneys
  • MasterFormat 2014 コード23 51 33
  • MasterFormat 2014 タイトルInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClassNumber23-19 19 00
  • OmniClassタイトルFlue and Chimney Products

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米