製品の公開
OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.

Google翻訳”,
エルボ87°ステンレス鋼単層、EN 1856に準拠したCE認定製品、フレックスアダプターと組み合わせて使用し、PPをリジッドパイプDP/SPイノックスに柔軟に接続します
仕様
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
技術仕様
  • Unique refOL01604-pipe-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-elbow-87-90-93-Stainless-steel
  • コレクションセットOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • コレクションELBOW 87° STANILESS STEEL SINGLE W
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 暖炉
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードPr_65_52_63
  • Uniclass2015詳細Pipes and fittings
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米