製品の公開
OLIFLEX S.P. INOX - SMOOTH MALE JUNCTION TO FEMALE WITH SEAL
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - SMOOTH MALE JUNCTION TO FEMALE WITH SEAL

Google翻訳”,

「ストレートシングルウォールジャンクション、EN 1856-2に準拠したCE認定製品は、凝縮ボイラー、キッチン、固体(ペレット-木材)および液体燃料から燃焼生成物を除去するための研磨ステンレス鋼のシステムです。80-で製造されています。 100-120-130-140-150-160-180-200-220-250 mm直径。この新しいシステムは、円形のモジュラー要素で構成され、シール付き(5000 Pa-H1、H2)およびシールなし(200 Pa)の圧力に耐えます。 --P1)。OLIflexSP Inoxシステムは、主に家庭用および産業用ボイラー、木材およびペレットのストーおよび暖炉からの燃焼生成物の排出の両方に使用されます。SPInoxは、煤煙(G)および最高動作温度に耐性があります。はT600°であり、製品は、乾燥および湿潤状態での酸性凝縮(腐食クラスV2)に対する完全なシールを保証する必要があります。」

仕様
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters.
技術仕様
  • Unique refOL016058-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • コレクションセットOLIFLEX S.P. Inox
  • コレクションJUNCTION
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-16
  • エディション1
  • 奥行き(mm)120
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 暖炉
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードPr_70_65_30_51
  • Uniclass2015詳細Metal flues and chimneys
  • MasterFormat 2014 コード23 51 33
  • MasterFormat 2014 タイトルInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClassNumber23-19 19 00
  • OmniClassタイトルFlue and Chimney Products

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米