製品を公開する
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"

    Google翻訳,

    当社のTracPipe® PS-IIシステム

    地下、屋上、外壁など、様々な場所への設置が可能な、スリーブ付きの「ワンステップ」ガス配管システムです。TracPipe PS-IIは、建物、スラブ、道路、私道など、あらゆる場所に設置できます。スピード、信頼性、安全性が最優先される様々な用途のガス配管に最適です。

    TracPipe PS-IIフレキシブルガス配管は、標準的なTracPipeステンレス鋼製フレキシブルガスパイプをポリエチレン製スリーブで覆った構造で、通気式封じ込めシステムとして機能します。

    PS-II継手は真鍮製の継手で、1/8インチNPTの通気口を備えており、規定で義務付けられている場合に電線管スリーブの通気を容易にします。

    仕様

    • Part NumbersSizeWeight Lbs.
      FGP-UGC2-375
      3/8″
      1.55
      FGP-UGC2-500
      1/2″
      2.1
      FGP-UGC2-750
      3/4"
      2.5
      FGP-UGC2-10001"

      3.3

    技術仕様
    • 固有参照番号pipe-fittings-tracpipe-ps-ii-coupling-tracpipe-system
    • 製品ファミリFlexible Gas Piping Systems
    • 製品グループPS‑II Fitting, Coupling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-01
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - HVAC配管