製品の公開
TracPipe® System | Tee
TracPipe® System | Tee
TracPipe® System | Tee
TracPipe® System | Tee
TracPipe® System | Tee
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Tee

    Google翻訳”,

    セルフフレア継手

    TracPipe®システム継手は、TracPipeシステムCSSTを従来のガス継手や機器に取り付けるためのセルフパイロット式継手です。特別な工具や追加部品は必要ありません。

    仕様
    • TracPipe System by NPT

      Part Number    Size    Weight Lbs.
      FGP-AF-T500-750    1/2-3/4″ male    1
      FGP-AF-T500-500    1/2″ Female    1
      FGP-AF-T750-500    3/4-1/2″ Female    1.6
      FGP-AF-T750-750    3/4″ Female    1.6
      FGP-AF-T1000-1000    1″ Female    2.2

      TracPipe System / All Outlets

      Part NumberSizeWeight Lbs.
      FGP-AF-TF500-T500     1/2 x 1/2″     1
      FGP-AF-TF750-T750     3/4 x 3/4″     1.6
      FGP-AF-TF1000T1000     1 x 1″     2.2
      FGP-AF-RT-752     3/4″ x 1/2″ x 1/2″     1.1
      FGP-AF-RT-1001     1″ x 3/4″ x 1/2″     1.8
      FGP-AF-RT-1002     1″ x 3/4″ x 3/4″     1.8
      FGP-AF-TF750-T500     3/4″ x 3/4″ x 1/2″     1.6
      FGP-AF-TF1000-T750     1″ x 1″ x 3/4″     2.1
      FGP-AF-TF1000-T500     1″ x 1″ x 1/2″     2.2


    技術仕様
    • Unique refpipe-fittings-tracpipe-tee-tracpipe-system
    • コレクションセットFlexible Gas Piping Systems
    • コレクションTracpipe System Fitting, Tee
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-01
    • エディション1
    リンク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC配管