OMG PipeGuard ユニットは、単一パイプおよびストラット モデル構成で利用できます。ストラット モデルは、屋根面から 4 インチの高さで直径 1/2 から 5 インチのパイプとチューブをサポートするために、6 インチと 10 インチの長さで利用できます。すべてのストラット モデルには、標準の 1 5/8 インチが付属しています。単一または複数のパイプ 6 インチをサポートするための亜鉛メッキ支柱チャネル。ストラットモデルは頑丈な EDPM ラバー製です。安全黄色 10 インチ。モデルは耐久性のある HDPE 製です。両方とも、4 インチからのパイプとコンジットをサポートする高さ調整可能な構成で利用できます。 10インチまで。ルーフデッキから。ローラー モデルは 5.5 インチから 11 インチまで調整できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |