製品の公開
Open Entrances - Circle Slider
Open Entrances

Open Entrances - Circle Slider

Google翻訳”,

Open Entrancesは、湾曲したスライドメカニズムを設計して、各プロジェクトに関連する設計意図の要求を満たすソリューションを提供します。これにより、軒裏または地下から、プロジェクトごとに効率的で安全かつ信頼性の高い自動化が可能になります。また、必要な構造要素が隣接するファサードやパーティションに衝突しないようにし、ソリューションがスタンドアロン構成として設計されていることを確認することも目的です。

オープンエントランスは、メカニズムを頭上に設置することで生活を楽にするためだけに、頑丈な金属製の蓋または「シルクハット」の必要性を拒否します。代わりに、同社は、完成した床面の下に湾曲したスライド機構を隠すように努めており、必要に応じてガラスの天蓋を組み込むための入り口を提供しています。

当社の湾曲した引き戸機構は、次の3つの構成で利用できます。

  • 単一の湾曲したスクリーン/ドア
  • 二分割湾曲ドア/スクリーン
  • 湾曲した二分ドラムスライダー

仕様
  • • Overall Length: x ≤ 3000 • Overall Height: x ≤ 4300 • Category: Ss_25_30_20_32 • Duration Unit: Years • Expected Life: 25 (subject to maintenance) • Finish: Frame colours: RAL 9005, RAL 7021, RAL 7031 • Material: Clear heat strengthened glass laminate + aluminium and steel frame • Name: Circle Slider • Nominal Height: 2,275 • Nominal Length: 3600 • Warranty Description: Please contact manufacturer for details • Warranty Duration Labour: Please contact manufacturer for details • Warranty Duration Parts: Please contact manufacturer for details • Warranty Duration Unit: Please contact manufacturer for details
技術仕様
  • Unique refOpen-Entrances-Circle-Slider
  • コレクションセットAutomatic Doors
  • コレクションCircle Sliding Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)4300
  • 奥行き(mm)3000
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 32 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSliding Glass Doors
  • OmniClassNumber23-17 19 11 31
  • OmniClassタイトルAutomatic Door Controls and Operators

対応地域

ヨーロッパ