製品の公開
MM-Series Cloud-Managed Server OE-MMX
OpenEye

MM-Series Cloud-Managed Server OE-MMX

Google翻訳”,

スケーラブルなクラウド管理サーバーである OE-MM は、最大 96 チャネルのビデオをサポートします。

OE-MM-Gen-2の主な特徴

4 つのドライブ容量 -最大 4 つのドライブにビデオを記録して、ストレージの保持期間を延長します。

フロントスワップ可能なドライブ - ストレージを素早く交換することで、ストレージ スペースを簡単に維持できます。

ラックマウント可能 -標準のサーバー ラックと互換性があります。

SSD OS ドライブ -ソリッド ステート ドライブにより、ストレージ容量、速度、効率が向上します。

スケーラブルな NVR サーバー -さまざまなアップグレード オプションを使用してビジネス ニーズに合わせて拡張できます。

仕様
  • Max Channel Count: 64 (96 w/ Upgrade Options)
    Max Recording Rate: 
    300 Mbps
    Max Storage Capacity: 
    96TB
    Operating System: 
    Linux (Windows Optional)
    Network Ports: 
    1 x 2.5GbE, 1 x GbE
    OS Drive: 
    Dedicated SSD
    Power Consumption: 
    Max: 287W | Nominal: 223W
    Dimensions: 
    W: 16.9” x H: 3.5 x D: 18”
    Weight: 
    27lbs (12.25kg)
    Country Of Origin: 
    United States

技術仕様
  • Unique refmm-series-cloud-managed-server-oe-mmx
  • コレクションセットRecorders
  • コレクションServers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-11
  • エディション1
関連
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー
  • ETIM コードEC001511
  • ETIM 名Camera for monitoring system
  • Uniclass2015コードPr_60_75_86
  • Uniclass2015詳細Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード28 23 13
  • MasterFormat 2014 タイトルVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNumber23-29 11 00
  • OmniClassタイトルSecurity Detection and Monitoring