製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
optical-cable-corporation/products/95ad589b-8289-45e9-856d-9dbb17882f91
ホーム
カテゴリー
エレクトロニクス
ネットワーク
Rack Mount Angled Patch Panel, 568A/B wired, 24 port, 1U, 48 port, 2U
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Optical Cable Corporation
フォロー
Rack Mount Angled Patch Panel, 568A/B wired, 24 port, 1U, 48 port, 2U
Google翻訳”,
原文を見る
OCCの角度付きパッチパネルは、さまざまなアプリケーションプロトコルに対応する高密度ソリューションを提供します。角度付きパッチパネルを使用すると、パッチコードをパネルの前面から垂直ケーブル管理に直接簡単に配線できます。このパネルの汎用性により、適切な曲げ半径の要件を維持しながら、水平ケーブル管理の必要がなくなります。水平ケーブルマネージャの必要性を排除することにより、追加のラックスペースが補助パッチパネルおよびアクティブな機器のために解放されます。
アプリケーション
声
4/16Mbpsトークンリング
100 Mbps TP-PMD
155/622 Mbps ATM
10BASE-Tイーサネット
100BASE-TXファストイーサネット
1000BASE-Tギガビットイーサネット
特徴
EIA /TIA568-B.2カテゴリ5e規格を快適に超えています
ISO/IEC11801準拠
特許取得済みのPCボードテクノロジー
耐久性のために押し出し航空機グレードのアルミニウムで構成されています
剛性の高い設計により、インパクトのあるパンチングツールにしっかりとしたフレームを提供します
簡単に終了できる110スタイルのパンチダウン
ユニバーサルTIA568A/B配線構成
IDCは200本のワイヤー挿入に耐えます
ラベルフィールドに書き込む
アイコン互換-12色
取り外し可能なケーブルストレインリリーフバーは、パネルに直接取り付けられます
すべてのコンポーネントは米国製
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
occ-acc
コレクションセット
Computer Network Equipment
コレクション
Patch Panel
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-01-20
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://occfiber.com/main/index.php?m=1&p=2&s=Y&l=en&it=20&i=51
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
エレクトロニクス - ネットワーク
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Chatsworth Products
Fixed Wall-Mount Equipment Rack
ダウンロード
Eaton
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet with Clear Acrylic Window, Hinged Back
4.1
(
14
)
ダウンロード
Cisco Systems, Inc.
Cisco Catalyst 9136 Series Access Point
4.8
(
12
)
ダウンロード
Chatsworth Products
VersaEdge™ Wall-Mount Cabinet
ダウンロード
Eaton
SmartRack 9U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet
5.0
(
5
)
ダウンロード
Chatsworth Products
ThinLine™ II Wall-Mount Cabinet
ダウンロード