製品の公開
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
Lightweight Roof System Solution
    Optigrün

    Lightweight Roof System Solution

    Google翻訳”,

    特徴

    • 利用可能な最も軽い屋上緑化ソリューション。
    • 防食システムソリューション;安全な防水システムでのみ使用できます。倒立屋根には適していません。
    • 一定の制限がありますが、排水の落下がゼロ度の屋根で使用できます。
    • エコノミールーフソリューションと比較して、メンテナンス要件と設置コストが増加します。
    仕様
    • TECHNICAL DATA

      Weight *: 58 kg/m² or 0.58 KN/m² *

      Build-up depth: 50 mm

      Roof pitch: 0 - 5° (0 - 9 %)

      Vegetation form: sedum

      Water retention: 40 - 50 %

      Discharge coefficient **: C=0.63 - 0.65

      Water storage: ca. 18 l/m²

       

      * Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 50 - 60 % of the saturated weight.

      ** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines.

    技術仕様
    • Unique refLightweight
    • コレクションセットOptigrün Roof System Solution
    • コレクションLeightweigt Roof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • MasterFormat 2014 コード07 33 00
    • MasterFormat 2014 タイトルNatural Roof Coverings
    • OmniClassNumber23-13 39 00
    • OmniClassタイトルRoof Coverings, Claddings, Linings
    • UniFormatIIコードB1020
    • UniFormatIIタイトルRoof Construction