製品を公開する
Garden Roof System Solution
Garden Roof System Solution
Garden Roof System Solution
Garden Roof System Solution
    Optigrün

    Garden Roof System Solution

    5つ星のうち3.33.3(11 件のレビュー)
    Google翻訳,

    特徴

    • 排水板を備えた多層構造設計。
    • 集中的な屋根の緑化。
    • 使用可能な屋根の風景のおかげで追加の生活空間。
    • 多年草のベッド、レクリエーション用の芝生、低木林、池、座席エリアなど。
    • 自動灌漑が可能です。
    • 都市農業。
    • 倒立屋根:排水ボードFKD60BOおよび排水ボードFKD60BUに適しています。
    仕様
    • TECHNICAL DATA

      Weight: 320-680 kg/m² or 3.2-6.8 KN/m² *

      Layer height: 260-470 mm

      Roof pitch: 0–5° (0–9 %)

      Vegetation form: perennial plants-woody plants-lawn

      Water retention: 70-95 %

      Discharge coefficient: C=0.2

      Water storage: ca. 110-160 l/m²

      Ecological value          

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight. In accordance with the requirements of the FLL guideline, the specified weight does not take temporary water accumulation into account.

    技術仕様
    • 固有参照番号Garden_Roof
    • 製品ファミリOptigrün Roof System Solution
    • 製品グループGarden Roof
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-07
    • 版番号1
    • 高さ(mm)260
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主要素材その他
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC 名称Roofing materials
    • UNSPSC コード301515
    • Uniclass 2015 コードEF_30_10
    • Uniclass 2015 説明Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 コード07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルNatural Roof Coverings
    • OmniClass 番号23-13 39 00
    • OmniClass タイトルRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II コードB1020
    • CSI UniFormat II タイトルRoof Construction