製品の公開
Floor Drains Plenum Plus PVDF NH
Orion

Floor Drains Plenum Plus PVDF NH

Google翻訳”,

Plenum Plus PVDF フロアドレンは、学校、大学、研究施設などの実験室における化学廃棄物排水用途に使用されます。Plenum Plus PVDF は、多くの溶剤、酸、塩基、ハロゲンに対して優れた耐薬品性を備えています。また、幅広い温度範囲で優れた耐摩耗性、誘電特性、機械的強度を備えているため、要求の厳しい用途に最適です。接合方法は 2 種類あります。No-Hub メカニカルジョイントは、標準的な手工具のみで済む、経済的で迅速かつ簡単な方法です。No-Hub は、ステンレス鋼製の外側カップリングを使用して、気密性が高く、漏れがなく、再構成可能な接合部を作成します。Rionfuse CF 電気融着接合システムは、強力な酸や化学薬品に耐える強力な接合部を簡単に作成できます。Rionfuse カップリングには太いゲージのワイヤーが成形されており、Rionfuser 電気融着機を使用して、永久的に気密性の高い接合部を迅速に作成できます。

仕様
  • Features

    • Can be joined using reconfigurable No-Hub and permanent Rionfuse CF electrofusion methods
    • Plenum Plus PVDF has superior chemical resistance and strength over a wide temperature range
    • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
    • Plenum Plus PVDF has superior chemical resistance to many solvents, acids, bases, and halogens
技術仕様
  • Unique refFloor-Drains-Plenum-Plus-PVDF-NH
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションChemical Waste Drainage and Vents
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米
アメリカ合衆国