製品の公開
Single Station Hi-Level Alarm - 738221
Orion

Single Station Hi-Level Alarm - 738221

Google翻訳”,

Orion シングルステーション高レベルタンク警報システムは、高さ 6.25 インチ x 幅 4.5 インチ x 奥行き 3.0 インチの UL 認定および CSA 認証済みの NEMA 3R 防水パネル筐体、120 VAC、50/60 Hz、最大 7 ワット、自動警報リセット、ホーン消音スイッチ、および警報テストスイッチで構成されます。パネルには、一体型警報ホーン (10 フィートで 85 デシベル) と一体型赤色ビーコンライトが含まれます。警報状態中はホーンを消音できます。赤色ビーコンライトは、警報状態が解消されるまで点灯したままになります。警報システムには、6 フィートの電源コードと、直径 0.71 インチ、最大動作温度 194 度 F の LFP-VE-P2 ソリッドポリプロピレン露出フロートを備えた単一のポリプロピレン常開フロートセンサーが含まれます。

技術仕様
  • Unique refSingle-Station-Hi-Level-Alarm-738221
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションDrainage Tanks and System Monitoring
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-11
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • Uniclass2015コードPr_60_50_96
  • Uniclass2015詳細Water tanks and cisterns
  • OmniClassNumber23-27 29 19
  • OmniClassタイトルTanks

対応地域

北米
アメリカ合衆国