このNeutraGuard III pHモニタリングシステムは、1チャンネルpHモニターと30メートルのケーブルおよびプローブアセンブリで構成されています。モニターには、単一のセンサーステーション、ユーザーが設定可能な高低アラームポイントとアナライザー/センサーの故障検知機能を備えたpHアナライザーが搭載されています。120VAC、15AMPのコンセント、リモートアラーム通知、およびビルメンテナンスシステムへの容易な接続に対応する配線済みです。工業用pHケーブルおよびプローブアセンブリは、30メートルのケーブルと1.5インチの気密挿入治具を備えています。T16サンプリングタンクは別売りです。