製品の公開
Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 80
Orion

Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 80

Google翻訳”,

Blueline FRPP Schedule 80 パイプは、学校、大学、研究施設などの実験室における化学廃液排水用途に使用されます。Blueline FRPP パイプは、難燃性熱可塑性樹脂であるプロキシレン ブルーライン樹脂から成形されており、一般的な有機鉱酸とその塩、強アルカリと弱アルカリ、およびほとんどの有機化学物質に対して優れた耐性を備えています。接合は、迅速、簡単、かつ再構成可能なノーハブ メカニカル ジョイント、クランプ不要の永久 Rionfuse CF 電気融着、または熱融着による永久ソケット フュージョン方式で行うことができます。標準長さは 10 フィート、直径は 1-1/2 インチ、2 インチ、3 インチ、4 インチ、および 6 インチです。

仕様
  • Features

    • IAPMO certified operating temp of 220 degrees F
    • Fire retardant, rigid thermoplastic with good strength and aging properties
    • Provides an easy transition to Plenum Plus PVDF for return air plenums
    • Certified to UPC and CAN/CSA B181.3 requirements
    • Comes in 10-foot lengths and five diameters
技術仕様
  • Unique refbl-pp-s80
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションChemical Waste Pipes and Fittings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings