製品の公開
FD-1 Floor Drain - Blueline
Orion

FD-1 Floor Drain - Blueline

Google翻訳”,

ハブなしプレーンエンド酸廃棄物接合システム

労力を削減し、設置を簡素化する酸性廃棄物排水システム

Orion Fittings のハブなし酸廃棄物機械ジョイント排水システムは経済的で設置も簡単です。

当社独自の No-Hub カップリングは、トルクレンチ、パワーパック、特殊な締め付け工具などの高価な工具が不要になるため、設置が大幅に簡素化されます。使いやすく安価なパイプ溝切り工具 1 つと標準ツールボックスのハンドツールがあれば、常に密閉された漏れのないジョイントを作成できます。したがって、機械式ジョイント システムで組み立てられた Orion ポリプロピレンまたは PVDF 排水システムを指定して設置することで、大幅な節約を実現できます。

No-Hub 排水システムのその他の多くの機能を確認してください。米国、カナダ、プエルトリコの何百もの施設でエンジニアや請負業者に好まれている理由がわかります。


仕様
  • Features:

    • Fast and easy installation means lower labor cost
    • All fittings pre-grooved at factory
    • 10' length standard (20' sections available) All pipe factory grooved
    • No heat or hot water required
    • Easily assembled with ordinary hand tools
    • Easy to clean out and maintain (made with maintenance people in mind)
    • Reusable and easy to move and change. Ideal when systems modifications are called for in remodeling projects. Mechanical Joint systems are adaptable for use with other materials, including PVDF.
    • Stainless steel outer coupling
    • No metal in joint
    • Suitable for below ground applications
    • Easy fabrication of complex sub-assemblies
技術仕様
  • Unique refbl-nh-fd-1-awfdstd
  • コレクションセットPipework Fittings
  • コレクションBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米