製品の公開
Bookshelf Tanks - T13
Orion

Bookshelf Tanks - T13

Google翻訳”,

T13 ポイントオブユースブックシェルフタンクは、腐食性および有害化学廃棄物を公共下水道または環境に排出する前に、受け入れ、希釈し、中和するように設計されています。これらのタンクはシームレスで、壁の厚さは均一です。ディップチューブ付きの単一の FIP 入口、単一の FIP 出口、およびキャップ付きの単一の 3 インチ上部ねじ式クリーンアウトを備えています。1-1/2 インチまたは 2 インチの接続サイズ、および 3 ガロンまたは 5 ガロンのサイズから選択します。

仕様
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • Single FIP inlet with dip tube, single FIP outlet, and single 3 inch top threaded cleanout with cap
    • Select from 1-1/2 in. or 2 in. connection size
    • Available in 3 gallon or 5 gallon size
技術仕様
  • Unique refbookshelf-tanks-t13
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションDrainage Tanks and System Monitoring
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-06
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • Uniclass2015コードPr_60_50_96
  • Uniclass2015詳細Water tanks and cisterns
  • OmniClassNumber23-27 29 19
  • OmniClassタイトルTanks

対応地域

北米
アメリカ合衆国