製品の公開
FD-1 Floor Drain - Blueline Socket Fusion
Orion

FD-1 Floor Drain - Blueline Socket Fusion

Google翻訳”,

酸性廃棄物ソケット融合システム

密閉排水システム
ポリプロピレンまたは PVDF パイプを使用したソケット フュージョン排水システムは、耐久性があり、強力で、改ざん防止機能を備えています。熱フュージョンにより完全に密閉されたシステムが形成されるため、ソケット フュージョン システムは過酷な使用用途に最適です。

ソケット融合タイプのパイプと継手は、ポリプロピレンまたはポリフッ化ビニリデン材料をオリオンのサーモスタット制御ヒートツールで熱融合して接合します。半溶融状態では、パイプと継手は簡単に結合され、強力で永久的な密閉ジョイントを形成します。ソケット融合接合システムでは、PVDF 継手とパイプも使用できます。ただし、PVDF と PP は異なる材料であるため、融合しません。

Orion の長年の実績のあるソケット融合システムの優れた機能をご確認ください。


仕様
  • Features:

    • Fast and easy to install. Only 15-35 seconds per joint is all it takes after the heat-fusing tool has warmed up
    • Several models of economical heat fusing tools are readily available from Orion
    • Completely sealed for strength and durability
    • Forms true hermetically sealed joint
    • All identical material, no electrolysis, no metal in joint
    • Ideal for severe use applications
    • Orion fusion systems meet ASTM D2657 standards in their entirety
技術仕様
  • Unique refbl-sf-fd-1-awfdstd
  • コレクションセットPipework Fittings
  • コレクションBlueline® Socket Fusion Chemical Waste Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings