製品を公開する
Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 40
Orion

Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 40

Google翻訳,

Brownline PPパイプは、学校、大学、研究施設などの実験室における化学廃液排水用途に使用されます。難燃性ではないパイプで、難燃性でない材料が許容される地下用途で一般的に使用されます。一般的な有機鉱酸とその塩、強アルカリと弱アルカリ、およびほとんどの有機化学物質に対して優れた耐性があります。接合は、迅速、簡単、かつ再構成可能なハブレス機械式接合、クランプ不要の永久Rionfuse CF電気融着、または熱融着永久ソケット融着方式で行うことができます。標準長さは10フィートで、直径は1-1/2インチ、2インチ、3インチ、4インチ、6インチです。

技術仕様
  • 固有参照番号brl-pp-s40
  • 製品ファミリDrainage Solutions
  • 製品グループChemical Waste Pipes and Fittings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-01
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ポリプロピレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass 2015 コードAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 説明Pipe fitting
  • OmniClass 番号23-27 43 00
  • OmniClass タイトルPipe Fittings
  • CSI UniFormat II コードC1030
  • CSI UniFormat II タイトルFittings

対応地域

北米
アメリカ合衆国