製品の公開
Cylindrical Tank Extensions - T5
Cylindrical Tank Extensions - T5
    Orion

    Cylindrical Tank Extensions - T5

    Google翻訳”,

    T5円筒形HDPEタンク延長部は、タンクを設置面まで延長する必要がある特定の用途向けです。標準のT5タンクと同様のオプションで供給可能です。T5タンク延長部は、 5USGから1200USGまでのタンクに対応する13種類のサイズをご用意しています。

    仕様
    • Features

      • For applications requiring tanks to be extended to the finished grade level
      • Can be suppled with the same options as standard tanks
      • Available in 13 sizes from 5 USG to 1200 USG.
      • Seamless, stress and defect free
    技術仕様
    • Unique refcylindrical-tank-extensions-t5
    • コレクションセットDrainage Solutions
    • コレクションDrainage Tanks and System Monitoring
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • Uniclass2015コードPr_60_50_96
    • Uniclass2015詳細Water tanks and cisterns
    • OmniClassNumber23-27 29 19
    • OmniClassタイトルTanks

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国