製品の公開
Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 40 Large Diameter
Orion

Pipe - Brownline Polypropylene Schedule 40 Large Diameter

Google翻訳”,

化学廃棄物配管 - ブラウンライン ポリプロピレン SCH 40 パイプ大径


Brownline PP Schedule 40 大口径パイプは、学校、大学、研究施設の実験室などの化学廃棄物排水用途に使用されます。これは、非難燃性材料が許容される地下用途で通常使用される非難燃性パイプです。ほとんどの一般的な有機鉱酸とその塩、強アルカリと弱アルカリ、およびほとんどの有機化学物質に対して優れた耐性があります。結合は、迅速、簡単、再構成可能なノーハブ メカニカル ジョイント、クランプ不要の永久 Rionfuse CF 電気融合、または熱溶融永久ソケット フュージョン法を使用して行うことができます。直径8インチで標準の長さ20フィートです。

特徴

  • 経済的な非難燃管
  • 主に地下で使用
  • Blueline FRPP フィッティングを使用して簡単に結合
  • 長さ20フィート、直径8インチ。
  • 華氏220度のIAPMO認定動作温度
    技術仕様
    • Unique refbrl-pp-s40-large
    • コレクションセットDrainage Solutions
    • コレクションChemical Waste Pipes and Fittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings

    対応地域

    北米