製品の公開
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
    Orion

    Corrosion Resistant Laboratory Sinks

    Google翻訳”,

    耐腐食性ラボシンクは、耐久性に優れたバージン高密度ポリエチレンから成形されています。過酷な化学環境向けに設計されており、設置が簡単で長年の使用に耐えます。コーナー排水口により、シンクボウルを最大限に活用できます。一体型フランジにより、ステンレス製フラッシュマウントリムを使用したカウンター上へのフラッシュマウント、または従来通りのカウンター下へのマウントが可能です。一体型の1-1/2インチ(米国規格パイプねじ)出口を備えています。12種類のサイズをご用意しています。

    仕様
    • Features

      • Corrosion-resistant sinks designed for intense chemical environments
      • Corner drain allows for maximum use of the sink bowl
      • Easily mounted above or below the counter
      • Has an integral 1-1/2 in. national pipe thread outlet
    技術仕様
    • Unique refCorrosion-Resistant-Laboratory-Sinks-arls
    • コレクションセット High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
    • コレクションLaboratory Sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 19
    • OmniClassタイトルSpecialty Sinks