製品の公開
90° Elbow - Plenum Plus Socket Fusion
Orion

90° Elbow - Plenum Plus Socket Fusion

Google翻訳”,

酸廃棄物ソケット融合システム

密閉された排水システム
ポリプロピレンまたはPVDF配管を使用したソケットフュージョンドレナージシステムは、耐久性があり、丈夫で、改ざんされません。熱融解は完全に密閉されたシステムを形成するため、ソケット融解システムは過酷な使用用途に理想的です。

ソケットフュージョンタイプのパイプとフィッティングは、ポリプロピレンまたはポリフッ化ビニリデン材料をOrionサーモスタット制御のヒートツールで熱融着することによって結合されます。半溶融状態では、パイプとフィッティングを簡単に結合して、強力で永続的な密閉ジョイントを形成します。 PVDF継手とパイプは、ソケットフュージョン接合システムでも使用できます。ただし、PVDFとPPは異なる材料であるため、融合しません。

Orionの実績のあるソケットフュージョンシステムのこれらの優れた機能を確認してください。

特徴:
  • すばやく簡単にインストールできます。熱融着ツールがウォームアップした後、ジョイントあたりわずか15〜35秒で完了します
  • 経済的な熱融着ツールのいくつかのモデルは、Orionから容易に入手できます。
  • 強度と耐久性のために完全に密封されています
  • 真の密閉ジョイントを形成します
  • すべて同一の材料、電気分解なし、接合部に金属なし
  • 過酷な使用用途に最適
  • Orionフュージョンシステムは、ASTMD2657規格全体に適合しています
技術仕様
  • Unique refpp-sf-90e
  • コレクションセットPipework Fittings
  • コレクションPlenum Plus® Socket Fusion Chemical Waste Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings