製品の公開
Coupling - Plenum Plus PVDF NH
Coupling - Plenum Plus PVDF NH
Coupling - Plenum Plus PVDF NH
Coupling - Plenum Plus PVDF NH
    Orion

    Coupling - Plenum Plus PVDF NH

    Google翻訳”,

    プレナム プラス PVDF ノーハブ カップリングは、ノーハブ メカニカル ジョイント メソッドを使用する際に、プレナム プラス PVDF パイプと継手を接合するために使用されます。ノーハブは、60 in-lb のトルクを必要とする経済的で高速かつ簡単な方法です。300 シリーズのステンレス鋼製アウター カップリングとメッキ 5/16 インチ ボルトにより、学校、大学、研究施設の実験室などの化学廃棄物排水アプリケーションで、密閉された漏れのない再構成可能なジョイントが作成されます。プレナム プラス PVDF は、多くの溶剤、酸、塩基、ハロゲンに対して優れた耐薬品性を備えています。また、幅広い温度範囲で優れた耐摩耗性、誘電特性、機械的強度を備えているため、要求の厳しいアプリケーションに最適です。カップリングは、1-1/2 インチ、2 インチ、3 インチ、4 インチ、6 インチのサイズで利用できます。

    仕様
    • Features

      • Used to join Plenum Plus PVDF pipe and fittings when using the No-Hub mechanical joint method
      • Creates tight, leak-free, and reconfigurable joints in chemical waste drainage applications
      • Available in 1-1/2 in., 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
      • No-Hub mechanical joint method requires torquing to 60 in-Ib
    技術仕様
    • Unique refcoupling-pp-pvdf-nh
    • コレクションセットDrainage Solutions
    • コレクションChemical Waste Drainage and Vents
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国