製品の公開
Dilution Tanks - T9
Orion

Dilution Tanks - T9

Google翻訳”,

FIP 接続付き T9 使用場所希釈タンクは、腐食性および有害化学廃棄物を公共下水道または環境に排出する前に、受け入れ、希釈し、中和するように設計されています。これらの 5 つの USG タンクはシームレスで、壁の厚さは均一です。ディップ チューブ、出口、および通気口を備えた単一の FIP 入口があります。すべての貫通部はタンク壁に熱融着されています。6 インチの上部クリーンアウトが標準です。

仕様
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • FIP inlet with dip tube, outlet, and vent
    • Option for 1-1/2 in. or 2 in. Inlet/Outlet
    • Size is 5 USG
技術仕様
  • Unique refdilution-tanks-t9
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションDrainage Tanks and System Monitoring
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-06
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • Uniclass2015コードPr_60_50_96
  • Uniclass2015詳細Water tanks and cisterns
  • OmniClassNumber23-27 29 19
  • OmniClassタイトルTanks

対応地域

北米
アメリカ合衆国