製品の公開
Floor Drains Blueline FRPP/SF
Floor Drains Blueline FRPP/SF
Floor Drains Blueline FRPP/SF
Floor Drains Blueline FRPP/SF
    Orion

    Floor Drains Blueline FRPP/SF

    Google翻訳”,

    Blueline FRPPフロアドレンは、学校、大学、研究施設などの実験室といった化学廃棄物排水用途に使用されます。難燃性熱可塑性樹脂であるプロキシレンブルーライン樹脂から成形されており、一般的な有機鉱酸とその塩、強アルカリと弱アルカリ、およびほとんどの有機化学物質に対して優れた耐性を備えています。接合にはソケットフュージョン方式を採用しており、化学廃棄物排水システムにおいて、強固で耐久性があり、永久的に密閉された接合部を実現します。この熱融着方式では、温度制御された加熱ツールを使用して、地上および地下用途向けに、改ざん防止機能付きの接合部を迅速に作成します。

    仕様
    • Features

      • Joined with Socket Fusion method which provides strong, durable, and hermetically-sealed joints
      • Made from flame retardant and chemical resistant Blueline FRPP
      • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
      • Used in chemical waste drainage applications
    技術仕様
    • Unique refFloor-Drains-Blueline-FRPP-SF
    • コレクションセットDrainage Solutions
    • コレクションChemical Waste Drainage and Vents
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings