製品の公開
NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, High and Low User-Set Alarm, 20 Meter Cable/Probe - 950231
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, High and Low User-Set Alarm, 20 Meter Cable/Probe - 950231

Google翻訳”,

このNeutraGuard III pHモニタリングシステムは、2チャンネルpHモニターと20メートルケーブルおよびプローブアセンブリ2個で構成されています。モニターには、デュアルセンサーステーション、ユーザーが設定可能な高低アラームポイントを備えたpHアナライザー、およびアナライザー/センサーの故障検出機能が搭載されています。120VAC、15AMPコンセントへの配線済みで、リモートアラーム通知機能とビルメンテナンスシステムへの容易な接続が可能です。このシステムには、それぞれ20メートルケーブルと1.5インチ気密挿入治具で構成される産業用pHケーブルおよびプローブアセンブリが2個含まれています。T16サンプリングタンクは別売りです。

仕様
  • Features

    • 2-Channel ph monitor
    • System includes two 20M cables with probes
    • High/Low alarm
    • 120 Volt
技術仕様
  • Unique refNGIII-pH-Monitor-2-Ch-20m-Cable-Probe-950231
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションDrainage Tanks and System Monitoring
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-11
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他