製品の公開
NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, High and Low User-Set Alarm, 10 Meter Cable/Probe - 950226
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, High and Low User-Set Alarm, 10 Meter Cable/Probe - 950226

Google翻訳”,

このNeutraGuard III pHモニタリングシステムは、1チャンネルpHモニターと10メートルのケーブルおよびプローブアセンブリで構成されています。モニターには、単一のセンサーステーション、ユーザーが設定可能な高低アラームポイントとアナライザー/センサーの故障検知機能を備えたpHアナライザーが搭載されています。120VAC、15AMPのコンセント、リモートアラーム通知、およびビルメンテナンスシステムへの容易な接続に対応する配線済みです。工業用pHケーブルおよびプローブアセンブリは、10メートルのケーブルと1.5インチの気密挿入治具を備えています。T16サンプリングタンクは別売りです。

仕様
  • Features

    • Single Sensor pH monitor
    • 10M Cable with probe
    • High/Low alarm
    • 120 Volt
技術仕様
  • Unique refNGIII-pH-Monitor-1-Ch-10m-Cable-Probe-950226
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションDrainage Tanks and System Monitoring
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-11
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • Uniclass2015コードPr_60_50_96
  • Uniclass2015詳細Water tanks and cisterns
  • OmniClassNumber23-27 29 19
  • OmniClassタイトルTanks