製品の公開
P-Trap - RBP - Nonadjustable Trap - Plenum Plus No-Hub
Orion

P-Trap - RBP - Nonadjustable Trap - Plenum Plus No-Hub

Google翻訳”,

ハブおよびプレーンエンド酸廃棄物接合システムなし

労力を削減し、設置を簡素化する酸性廃棄物排水システム

Orion Fittingsハブ酸廃棄物のない機械的ジョイント排水システムは、経済的で設置が簡単です。

当社独自のノーハブカップリングは、トルクレンチ、パワーパック、特殊な締め付けツールなどの高価なツールを不要にすることで、設置を大幅に簡素化します。使いやすく安価なパイプ溝入れツールと標準のツールボックスハンドツールが、毎回タイトで漏れのないジョイントを作成するために必要なすべてです。したがって、機械的接合システムで組み立てられたOrionポリプロピレンまたはPVDF排水システムを指定して設置することにより、大幅な節約を実現できます。

ノーハブ排水システムの他の多くの機能を確認してください。米国、カナダ、プエルトリコの何百もの施設でエンジニアや請負業者のお気に入りになっている理由がわかります。

特徴:

  • 迅速で簡単な設置は人件費の削減を意味します
  • 工場で事前に溝を付けられたすべての付属品
  • 10フィートの長さの標準(20フィートのセクションが利用可能)すべてのパイプは工場で溝が付けられています
  • 熱やお湯は必要ありません
  • 通常の手工具で簡単に組み立てられます
  • 清掃とメンテナンスが簡単(メンテナンス担当者を念頭に置いて作成)
  • 再利用可能で、移動や変更が簡単です。改造プロジェクトでシステムの変更が必要な場合に最適です。メカニカルジョイントシステムは、PVDFを含む他の材料での使用に適応できます。
  • ステンレス鋼の外部カップリング
  • ジョイントに金属がありません
  • 地下用途に適しています
  • 複雑なサブアセンブリの簡単な製造
技術仕様
  • Unique refpp-nh-rbp
  • コレクションセットPipework Fittings
  • コレクションPlenum Plus® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米
アメリカ合衆国