製品の公開
Coupling - RFCF - Plenum Plus Rionfuse
Orion

Coupling - RFCF - Plenum Plus Rionfuse

Google翻訳”,

RionfuseCF®(クランプフリー)電気融合システム

ポリプロピレン酸廃棄物システムの接合システム

オリオンフィッティングポリプロピレン用のRionfuseCFクランプフリー電気融合接合システムは、酸廃棄物排水配管の設置の卓越した容易さと接合強度を提供します。

設置の容易さが最重要事項である場合、考慮すべき接合システムは実際には1つだけです…RionfuseCF®(クランプフリー)電気融合システム。

電気融合コイルは、Rionfuseカップリングに直接成形された太いゲージのワイヤーでできています。各カップリングは、最先端のロボット技術を使用して製造されており、可能な限り最高の基準で製造されたシステムを実現しています。このシステムは、この業界ではこれまで見られなかった共同の強みを提供します。とりわけ、競合他社とは異なり、rionfuse CFジョイントは、取り付け中いつでもクランプ装置を必要としません。各ワイヤ端子はシュラウドで保護されているため、カップリングが損傷して到着することはありません。曲がりくねったワイヤー構成と太いゲージのステンレス鋼ワイヤーは、壊れない強力で耐久性のあるコイルを意味します。

RionfuseCF®が提供する多くの機能を確認してください。それが米国、カナダ、メキシコ、そして世界中の何百もの設備でエンジニアや請負業者のお気に入りになっている理由がわかります。

特徴:

  • クランプは必要ありません
  • 迅速で簡単な設置は低コストを意味します
  • 複数の接合機能とカップリングの両側が同時に融合し、労力を節約します
  • ポジティブジョイントはわずか数分で作られます
  • ノーハブシステムと同じプレーンエンドフィッティングを使用
  • 標準の10フィートの長さ(20フィートのセクションが利用可能)
  • 通常のハンドツールとRionfuser®電気融合機で簡単に組み立てられます
  • 業界最強のジョイント。
  • 非腐食性ポリプロピレンは、さまざまな化学薬品や酸に対して優れた耐性を提供します
  • 「最先端」の参加システム
  • 接合機は頑丈で信頼性が高く、接合後の接合
  • 1½"-12"のサイズで利用可能
技術仕様
  • Unique refpp-rf-c
  • コレクションセットPipework Fittings
  • コレクションPlenum Plus® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings