製品の公開
45° Elbow - Standardline Socket Fusion
45° Elbow - Standardline Socket Fusion
    Orion

    45° Elbow - Standardline Socket Fusion

    Google翻訳”,

    酸廃棄物ソケット融合システム

    密閉された排水システム
    ポリプロピレンまたはPVDF配管を使用したソケットフュージョンドレナージシステムは、耐久性があり、丈夫で、改ざんされません。熱融解は完全に密閉されたシステムを形成するため、ソケット融解システムは過酷な使用用途に理想的です。

    ソケットフュージョンタイプのパイプとフィッティングは、ポリプロピレンまたはポリフッ化ビニリデン材料をOrionサーモスタット制御のヒートツールで熱融着することによって結合されます。半溶融状態では、パイプとフィッティングを簡単に結合して、強力で永続的な密閉ジョイントを形成します。 PVDF継手とパイプは、ソケットフュージョン接合システムでも使用できます。ただし、PVDFとPPは異なる材料であるため、融合しません。

    Orionの実績のあるソケットフュージョンシステムのこれらの優れた機能を確認してください。

    特徴:
    • すばやく簡単にインストールできます。熱融着ツールがウォームアップした後、ジョイントあたりわずか15〜35秒で完了します
    • 経済的な熱融着ツールのいくつかのモデルは、Orionから容易に入手できます。
    • 強度と耐久性のために完全に密封されています
    • 真の密閉ジョイントを形成します
    • すべて同一の材料、電気分解なし、接合部に金属なし
    • 過酷な使用用途に最適
    • Orionフュージョンシステムは、ASTMD2657規格全体に適合しています
    技術仕様
    • Unique refsl-sf-45e
    • コレクションセットPipework Fittings
    • コレクションStandardline Polypropylene Copolymer Socket Fusion
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings