製品の公開
Mighty Mo 20 Vertical Manager
Ortronics

Mighty Mo 20 Vertical Manager

Google翻訳”,


ワイヤーフレームとラックユニットのフィンガーデザインにより、ラック間のパッチコードの効率的な配線が容易になります。デュアルヒンジ式スラムラッチドアにより、移動、追加、変更の際に簡単にアクセスできます。ファイバージャンパー用のたるみ収納を提供する4つのケーブル管理スプールと、垂直マネージャーに入るファイバーを保護するための12の曲げ制限クリップが付属しています。
注:「X」テールコードを、黒の場合は「B」、白の場合は「W」に置き換えます。
機能と利点
  • 個々のラックユニットフィンガーを備えた垂直ケージ:ラック間のパッチまたはクロスコネクトケーブルのルーティングと保管のための整理された方法を提供します。
  • 40%の充填で最大910のカテゴリ6パッチコードの推奨充填容量:完全なチャートについては、パッチコード容量のデータシートを参照してください。
  • スラムラッチヒンジ付き押し出しアルミニウムフロントドア:全長ハンドルにより、移動、追加、変更、およびスラムシャット時に簡単にアクセスできます。
  • 2つ以上が連続して取り付けられている場合、Mighty Mo 20ラック間のフロントフランジに取り付けられます。機器ケーブルとパッチコードを前後に配線するために、ラック間にチャネルを作成します。
  • 4つのたるみストレージスプールと12の曲げ制限クリップが付属しています:銅線とファイバーコードの調整可能な曲げ制限制御。
  • 必要なすべての取り付けハードウェアが含まれています。ハンガークリップがケージを所定の位置に保持し、1人で簡単かつ迅速に取り付けます。
技術仕様
  • Unique refortronics-1089
  • コレクションセットCommunication and Data Processing Equipment
  • コレクションMighty Mo 20 Vertical Manager
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-08-25
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク