製品の公開
Modario
OSRAM_FR

Modario

Google翻訳”,
Modario®、スポットライトエレメント、スチール製、ホワイトアルミニウム(RAL 9006)、長さ:598 mm、高さ:280mm、LEDライトの色:840、クールホワイト、バラスト:BE、コネクタ付き、3ピン、位相選択付き、主電源接続:230V、AC、0 / 50..60Hz、一体型バラスト、反射板付き一次光方向、アルミニウム製、保護等級(合計):IP20、保護クラス(合計):CS I(アースにアップグレード可能)、マーキング:CE、ENEC、保護記号:F、内部の許容周囲温度:+ 10.. + 35°C、パッケージングユニット:1個
技術仕様
  • Unique ref5TR32A77VL2N8E
  • コレクションセットLuminaires d'intérieur à LED
  • コレクションSpots
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-05-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)102
  • 幅(mm)280
  • 奥行き(mm)598
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明
  • UNSPSC名称Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC391016