製品の公開
Lunis 2® mini
OSRAM_FR

Lunis 2® mini

5つ星のうち4.04.0(7 レビュー)
Google翻訳”,
Lunis2®mini、ダウンライト、Darklightリフレクター付きの光方向、プラスチック製、金属化アルミニウム、光沢、BAP65(L≤1000cd/m²)、配光:直接配光、LED配光色:830、ウォームホワイト、バラスト:BE、端子付き、3ピン、最大2.5mm²、メイン接続:230V、AC、50Hz、照明器具ハウジング、プラスチック製、白、直径:172 mm、くぼみの深さ:180 mm、取り付け領域:クランプ長さ:1..40mm 、取り付けリング、フラット、プラスチック製、白、保護等級(全体):IP20、保護クラス(全体):CS I(アース)、マーキング:CE、準備中のENEC、内部の許容周囲温度:≤+25°C 、
技術仕様
  • Unique ref5DN11K77VL339C
  • コレクションセットLuminaires d'intérieur à LED
  • コレクションDownlights encastrés avec LED
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)174
  • 幅(mm)172
  • 奥行き(mm)172
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)1.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911