製品の公開
Modario
Modario
    OSRAM

    Modario

    Google翻訳”,
    Modario®、スポットライトインサート、スチール製、メタリックグレー(RAL 9006)、長さ:598 mm、高さ:280mm、LEDライトの色:840、クールホワイト、コントロールギア:ECG、プラグコネクタ付き、3極、位相選択付き、主電源接続:230V、AC、0 / 50..60Hz、統合CG、リフレクター付き一次光制御、アルミニウム、保護定格(完全):IP20、絶縁クラス(完全):絶縁クラスI(保護接地)、認証:CE、ENEC、保護記号:F、屋内用途の許容周囲温度:+ 10.. + 35°C、パッケージングユニット:1個
    技術仕様
    • Unique ref5TR32A77VL2N8E
    • コレクションセットIndoor LED Luminaires
    • コレクションPendant Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-05-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)102
    • 幅(mm)280
    • 奥行き(mm)598
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明
    • UNSPSC名称Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC391016