製品の公開
Lunis 2® mini
OSRAM

Lunis 2® mini

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,
Lunis2®マイクロ、ダウンライト、ダークライトリフレクター付きの光制御、超高純度アルミニウム(Al 99.98%)、高スペキュラー、CAT 2(L <= 1000cd /m²)、発光:直接分配、LEDライトカラー:830、ウォームホワイト、コントロールギア:ECG、端子付き、3極、最大。 2.5mm²、メイン接続:230V、AC、50Hz、ルミネアハウジング、プラスチック製、黒、直径:114 mm、くぼみの深さ:105 mm、クランプ範囲:1..25mm、取り付けリング、フラット、プラスチック製、白、保護定格(完全):IP20、絶縁クラス(完全):絶縁クラスI(保護接地)、認証:CE、準備中のENEC、屋内アプリケーションの許容周囲温度:<= + 25°C、
技術仕様
  • Unique ref5DN11K77VL339C
  • コレクションセットIndoor LED Luminaires
  • コレクションPendant Luminaires
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-06-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)174
  • 幅(mm)172
  • 奥行き(mm)172
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)1.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911