製品の公開
Heat Recovery Ventilator HERU 100 S EC-y2
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 100 S EC-y2

Google翻訳”,

HERU 100 S EC-y2は、スウェーデンのÖstberg社が開発した省エネ型FTXユニットで、熱回収機能を備えた給排気換気用に開発されました。最新の制御、低騒音、高い温度効率を兼ね備えており、住宅、オフィス、そして室内環境が重視される施設に最適です。

スムーズな操作性とスマートな機能性

HERUシリーズは、Bluetooth接続のHERU IQアプリまたはクラウドサービス(インターネット接続が必要)を介して簡単に制御できます。オプションのワイヤレスタッチディスプレイを利用すれば、操作がさらに簡単になります。また、標準でModbus通信機能を搭載し、暖房と冷房の統合制御と人感センサーの接続にも対応しています。独自の運転スケジュールを作成し、施設のニーズに合わせてユニットを的確に制御できます。

効率的なエネルギー回収

アルミニウム製の再生式回転式熱交換器は、最大84.4%の熱回収率を実現します。この熱交換器は非吸湿性で、容易に分解して清掃できます。空気の流れは、ECモーターと後方湾曲ブレードを備えた2つの静音ラジアルファンによって生成され、高い動作信頼性と低いエネルギー消費量(SFP)を実現します。

考え抜かれたデザインと簡単なサービス

HERU 100 S EC-y2は、50mmの断熱材を備えた亜鉛メッキ鋼板を使用し、独自の構造により熱橋を最小限に抑えています。給気・排気ともに、交換が容易な高品質バッグフィルター(ISO ePM1 65%)が付属しています。ファンはクイックコネクタを備え、簡単に取り外して清掃できます。標準仕様は右開きですが、左開きにも簡単に変更できます。

インストールと使用方法

サイド接続式のHERU 100 S EC-y2は、暖かい場所でも寒い場所でも設置できるよう設計されており、新築・改築の両方に適しています。ユニットにはプラグが付属しており、迅速な設置が可能です。また、1200Wの電気式アフターヒーターが内蔵されています。

一般的な用途:

  • 住宅と別荘
  • オフィスと学校
  • 小規模商業施設
仕様
  • Technical information

    ModelHERU 100 S EC-y2
    Article number8010830
    Voltage230V (1~ 50Hz)
    Effect1420 W (fans 200 W, electric heater 1200 W)
    Current7 A
    Sound level40 dB(A) at 3 m
    Weight59 kg
    Channel connectionØ160 mm
    Max airflow390 m³/h (121 l/s)
    Max pressure765 Pa
    Efficiency84.4%
    Protection classIP41
技術仕様
  • Unique refheru-100-s-ec-y1
  • コレクションセットAir handling unit with energy recovery
  • コレクションTop duct connections
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • IFC分類Air to Air Heat Recover
  • ETIM コードEC011286
  • ETIM 名Heat recovery unit