製品の公開
 Heat recovery FTX HERU 100 T EC-y2 RE
Östberg

Heat recovery FTX HERU 100 T EC-y2 RE

Google翻訳”,
  • 新機能!Bluetooth またはクラウド サービス経由で HERU IQ アプリで制御します (クラウド サービスを使用するには、HERU へのインターネット接続が必要です)。
  • 上部接続の壁モデル。
  • エネルギー回収機能を備えた給排気換気、いわゆる FTX 用に設計されています。
  • アパート、戸建て住宅、オフィスなど、室内環境に高い要求がある施設への設置に適しています。
  • 高温効率、低エネルギー消費 (SFP)、低騒音レベル、高い動作信頼性を備え、きれいな室内空気を提供します。
  • あらゆる熱橋を最小限に抑えた独自の構造。
  • Modbus通信を標準装備。アクセサリは不要です。
  • ウィザードを使用した簡単なインストール。
  • 運行スケジュールを作成する機能。
  • 予熱器の統合制御。
  • 存在センサーの接続をサポートします。
  • 空気の流れは、EC モーターと後方に曲がったブレードを備えたファンホイールを備えた 2 つの静かなラジアルファンによって生成されます。
  • ファンはクイックコネクタで接続されており、掃除のために取り外すのも非常に簡単です。
  • 吸湿性のないアルミニウム製の再生式回転式熱交換器は、ユニットの中央に配置されています。熱交換器は簡単に分解して清掃できます。
  • 標準装備として、給気・排気ともにISO ePM1 50%適合の可燃性カートリッジフィルターを装備しています。フィルターの交換は非常に簡単です。
  • 暖房/冷房用のコントロールユニットを内蔵。熱回収や夜間冷房により、建物内の快適性を向上させることができます。
  • 本体には電気式アフターヒーターが内蔵されています。
  • ユニット内部は亜鉛メッキ鋼板、外装はガルファンコーティング鋼板でできており、外装の鋼板は耐食性C3クラスです。
  • ユニットの側面、上部、下部、ドアには 50 mm の断熱材が使用されています。ユニットの背面には 30 mm の断熱材が使用されています。
  • 洗濯室、保管室、ユーティリティルームなどの暖かい場所に置いてください。
  • 右バージョンまたは左バージョンを注文します。
  • HERU 100TとHERU 160Tには、レンジフード接続口が装備されています。レンジフードからの空気はローターを通過せず、調理中の煙が室内に戻ることを防ぎます。
  • HERU 100TとHERU 160Tにはプラグが装備されています。給気側と排気側にはサイレンサーが内蔵されています。
  • 連続運転に対して3年間の保証。
仕様
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 100 T EC-
    (c) SEC average climate-41kWh/m2
    SEC average climate, classA-
    SEC warm climate-15.9kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-84.9kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency84.8%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)378m3/h
    (i) Power at max. flow rate198W
    (j) Sound power level45dB LwA
    (k) Reference flow rate0.073m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.37W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1,99 (3,99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC194kWh
    (w) AHS average4586kWh
    AHS warmer2074kWh
    AHS colder8971kWh
技術仕様
  • Unique refheru-100-t-ec-y1-re
  • コレクションセットAir handling unit with energy recovery
  • コレクションTop duct connections
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • IFC分類Air to Air Heat Recover
  • ETIM コードEC011286
  • ETIM 名Heat recovery unit